Publier vos produits
Perfecto® 16/16/8 Acoustic Panel

Perfecto® 16/16/8 Acoustic Panel

Traduit par Google,

Le Panneau Perfecto ® 16/16/8 est une simple union entre architecture et performance acoustique. Utilisant des centaines de grandes perforations et disponible dans un noyau en MDF à haute teneur en matières recyclées, ULEF, coupe-feu de classe A et certifié FSC ® avec un support acoustique noir en option, le panneau Perfecto ® 16/16/8 peut atteindre un NRC moyen = 1,00 tout en concentrant le spectre d'absorption acoustique dans les fréquences moyennes et basses tout en maintenant les fréquences plus élevées avec une faible zone ouverte.

Caractéristiques

  • Jusqu'à CNRC = 1,00.
  • Offre absorption et réflexion dans une belle finition de menuiserie.
  • Disponible en largeurs et longueurs personnalisées jusqu'à 5'W x 12'L.
  • Choisissez parmi les placages de bois, les stratifiés ou les couleurs de peinture disponibles dans le commerce.
  • Décoratif et facile à installer avec des clips en Z et des barres en Z pour le montage mural.
  • Peut être intégré à plusieurs styles de grille en T HD pour une installation au plafond.
  • Les panneaux sont disponibles dans un noyau MDF hautement recyclé, ULEF, FSC® et résistant au feu de classe A.
Spécification
  • Finish - Unfinished, veneer with lacquer, veneer with custom stain or colored lacquer. Standard species include Alder, Anigre, Ash, Birch, Cherry, Mahogany, Maple, Poplar, Red Oak, Walnut and White Oak. Custom species may be available on request.

    Product Material Composition - MDF Core with wood veneer or laminate

    Product Acoustic Function - Absorption

    Product Core Fire Rating - Class I or A

    Weight - 2.50

    Installation - Mounting options for the Perfecto® 16/16/8 Panel include wall systems (Z-clips, direct screw attached) either surface-mounted or with a variety of cavity depths starting at 1-3/4" total system depth, and ceilings systems with options (Torsion Springs for downward access, RPG C-clips for lift and shift access, direct screw attached) for standard 15/16" HD T-grid supplied by others.

Spécifications techniques
  • Réference unique.perfecto-16-16-8
  • Famille de produitsArchitectural Acoustics
  • Groupe de produitsAbsorption/Hybrid
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-04-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMDF
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Code ETIMEG017960
  • Nom ETIMFurniture
  • Code Uniclass 2015Ss_25_25_05
  • Description de l'Uniclass 2015Acoustic panel systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 84 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustic Room Components
  • Numéro OmniClass23-15 13 19 35
  • Titre OmniClassAcoustical Wall Treatment

Disponibilité de la région

Amérique du Nord