Publier vos produits
Skyline® G768 Architectural Acoustic Panel
Skyline® G768 Architectural Acoustic Panel

    Skyline® G768 Architectural Acoustic Panel

    Traduit par Google,

    Le panneau Skyline ® G768 représente l'évolution continue de l'acoustique architecturale vers des formes quantifiables et non traditionnelles. Il est conçu pour mélanger le son direct et réfléchi afin d'augmenter l'intelligibilité et d'améliorer la clarté et l'intimité musicales dans les espaces de représentation tels que les auditoriums, les salles de groupe, les salles de chorale, etc. Construit en gypse lourd et incombustible renforcé de fibre de verre (GFRG), RPG Le panneau asymétrique Skyline ® G768 peut être optimisé en réseau pour réduire les effets de périodicité.

    Caractéristiques

    • Réseau de phase de réflexion de racine primitif optimisé et breveté.
    • Diffusion spéculaire supprimée
    • La taille standard disponible est 47-3/4″ L x 40-15/16″ L x 8-1/2″ P.
    • Choisissez parmi n’importe quelle couleur de peinture disponible dans le commerce.
    • Le gypse renforcé de verre acoustique, stable et incombustible, constitue un excellent choix pour les projets commerciaux et offre des points LEED.
    Spécification
    • Finish - Available in a natural/raw GFRG finish to be painted on-site or factory color-matched to any paint color specification.

      Product Material Composition - Glass Fiber Reinforced Gypsum (GFRG)

      Product Acoustic Function - Diffusion

      Product Fire Rating - Non-Combustible

      Weight PSF - 10.00

      Installation - Overhead mounting of the Skyline® G768 Panel is achieved by suspending units from integrated hairpin loops using RPG-supplied engineered cables and hardware. Each panel can be hung as a “cloud” or screwed together to create a canopy. Panels can also be mounted directly onto walls using RPG-provided integrated cleats.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.skyline-g768
    • Famille de produitsArchitectural Acoustics
    • Groupe de produitsDiffusion
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-03-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalGypse
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Code Uniclass 2015Ss_25_25_05
    • Description de l'Uniclass 2015Acoustic panel systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 84 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustic Room Components
    • Numéro OmniClass23-15 13 19 35
    • Titre OmniClassAcoustical Wall Treatment