Publier vos produits
Skyline® T894 Panel

Skyline® T894 Panel

Traduit par Google,

Les réflexions parasites peuvent être contrôlées par absorption ou diffusion. Dans les espaces plus petits (salles de conférence, salles de classe, studios d'enregistrement, studios de diffusion, cinémas maison, scènes de mixage et de doublage de films, salles de répétition musicale, etc.), il est souvent souhaitable de contrôler les réflexions parasites et de fournir un champ sonore ambiant en utilisant la diffusion au lieu de absorption. Une surface de diffusion très efficace est nécessaire lorsque les surfaces de la pièce sont relativement proches de l'auditeur. RPG a développé Skyline ® , le premier diffuseur bidimensionnel omnidirectionnel de théorie des nombres racines primitifs de l'industrie, et le plus efficace de l'industrie, pour résoudre ce problème. Le panneau Skyline ® T894 présente une conception encastrée coupe-feu qui a été optimisée pour les plafonds à grille en T. La diffusion uniforme du panneau Skyline ® T894 minimise l'éblouissement acoustique et offre un équilibre aux conceptions pour les espaces de performance, de technologie et de communication.

Caractéristiques

  • Réseau de phase de réflexion de racine primitif optimisé et breveté.
  • 72 blocs de phases distincts
  • Diffusion spéculaire supprimée
  • Conception de montage universelle.
  • Construction légère et portative.
  • Structure acoustique unique.
Spécification
  • Finish - Comes in a standard natural white finish and can either be painted on-site or factory color-matched to any paint color specification.

    Product Material Composition - Thermo-Form (TPS) Polymer

    Product Acoustic Function - Diffusion

    Product Fire Rating - Class I or A

    Weight PSF - 1.00

    Installation - The Skyline® T894 Panel has a unique panel design that allows for the standard panel to drop into a 9/16" or 15/16" T-grid system supplied by others. The panels can also be wall-mounted using RPG-provided trim.

Spécifications techniques
  • Réference unique.skyline-t894
  • Famille de produitsArchitectural Acoustics
  • Groupe de produitsDiffusion
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-03-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolymer
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Code ETIMEG017960
  • Nom ETIMFurniture
  • Code Uniclass 2015Ss_25_25_05
  • Description de l'Uniclass 2015Acoustic panel systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 84 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustic Room Components
  • Numéro OmniClass23-15 13 19 35
  • Titre OmniClassAcoustical Wall Treatment