Publier vos produits
Waveform® Wiggle G Acoustical Panels

Waveform® Wiggle G Acoustical Panels

Traduit par Google,

Le panneau Waveform® Wiggle G a été créé en mettant en œuvre l'optimisation de la forme des splines et la modélisation des performances virtuelles via des calculs de méthode d'éléments limites pour créer une surface de forme unique offrant une diffusion 2D de haute qualité et à large bande passante pour une couverture uniforme. La modulation apériodique brevetée de RPG d'une forme de base asymétrique unique permet de construire des réseaux pour une meilleure diffusivité avec chaque élément supplémentaire.

Fabriqué en plâtre renforcé de fibres de verre (GFRG) lisse, rigide et incombustible, le panneau Waveform® Wiggle G exploite les méthodes de développement et d'analyse de surface les plus avancées disponibles aujourd'hui.


Spécification

  • SIZING

    • Standard: 2' W x 8' L x varies up to 12" D

    (Custom panel lengths up to 8' are available)

    • Material Thickness: 1/8" nominal GFRG

    • Each panel weighs approx. 8 lbs/ft2

    CORE FIRE RATING

    Non-Combustible

    FINISH

    The Waveform® Wiggle G Panel comes in a natural/ raw GFRG finish required to be painted on-site or factory

    color-matched to any paint color specification.

    INSTALLATION

    Overhead mounting of the Waveform® Wiggle G Panel is achieved by suspending units from integrated

    hairpin loops using RPG-supplied engineered cables and hardware. Each panel can be hung as a “cloud”

    or screwed together to create a canopy. Units can be mounted directly onto walls using RPG-provided

    integrated cleats. Panels can be taped, mudded and sanded to create panels longer than 8'.

Spécifications techniques
  • Réference unique.waveform-wiggle-g
  • Famille de produitsArchitectural Acoustics
  • Groupe de produitsDiffusion
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-11-25
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalGypse
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Code ETIMEG017960
  • Nom ETIMFurniture
  • Code Uniclass 2015Ss_25_25_05
  • Description de l'Uniclass 2015Acoustic panel systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 84 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustic Room Components
  • Numéro OmniClass23-15 13 19 35
  • Titre OmniClassAcoustical Wall Treatment