Publier vos produits
BATT 50 Sound Insulation
BATT 50 Sound Insulation
BATT 50 Sound Insulation
BATT 50 Sound Insulation
BATT 50 Sound Insulation

    BATT 50 Sound Insulation

    Traduit par Google,

    Isolation phonique BATT 50 de RT acoustic. L'isolation BATT ne se limite pas à la régulation thermique ; c'est un outil puissant pour créer un environnement plus calme, plus productif et plus intime dans les bâtiments commerciaux. Sa composition fibreuse absorbe et perturbe efficacement les ondes sonores, offrant un avantage considérable au-delà de ses propriétés thermiques.

    Principales caractéristiques acoustiques

    • Coefficient d'atténuation du bruit (CAB) : Il s'agit d'un indice clé pour évaluer la capacité d'un matériau à absorber le son. Les matelas isolants, en particulier la laine minérale dense et certaines options en fibre de verre, présentent un CAB élevé, ce qui signifie qu'ils absorbent efficacement l'énergie sonore au lieu de la laisser rebondir ou la traverser. Un CAB de 1,0 indique qu'un matériau absorbe tout le son. Bien que cela ne soit pas physiquement réalisable, les matelas haute densité peuvent atteindre 0,95 ou plus, ce qui indique des performances supérieures.
    • Indice de transmission du son (ITS) : Tandis que le NRC mesure l'absorption dans une pièce, l'ITS mesure la résistance d'un mur au bruit aérien qui le traverse. 4 L'installation d'isolant en matelas dans les murs augmente l'ITS, constituant ainsi une barrière essentielle contre le bruit. Cela permet d'empêcher le son de se propager entre les bureaux, les salles de conférence ou de provenir de sources extérieures comme la circulation et les systèmes CVC.
    • Amortissement et absorption : L'isolation en matelas repose sur deux principes principaux : l'absorption acoustique et l'amortissement des vibrations. Sa structure dense et poreuse piège les ondes sonores et convertit leur énergie en une faible quantité de chaleur par frottement. Ce processus réduit l'écho et la réverbération à l'intérieur d'une pièce, améliorant ainsi la clarté de la parole. Parallèlement, l'isolant agit comme un tampon pour amortir les vibrations qui peuvent se propager à travers la structure d'un bâtiment, comme les bruits de pas ou de machines.
    Spécification
    • Material : 100% Polyester with 80% recycle content

      Thickness : 50 mm STD. , Min 46 mm. , Max 54 mm.

      Panel Size : 600 x 1200 mm.

      Weight ( g/m2 ) : 1.22 kg / Sheet

    Spécifications techniques
    • Réference unique.batt-50-sound-insulation
    • Famille de produitsWall
    • Groupe de produitsWall Panel
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2025-09-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1200
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)50
    En rapport
    • Matériel principalPET
    • Matériel secondairePolyester
    • Conçu enThaïlande
    • Fabriqué enThaïlande
    • Poids net (Kg)1.22
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires
    • Classification IFCMur
    • Code Uniclass 2015Ss_25_25_05
    • Description de l'Uniclass 2015Acoustic panel systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 80 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustic Treatment
    • Numéro OmniClass23-15 13 19 35
    • Titre OmniClassAcoustical Wall Treatment

    Disponibilité de la région

    Asie