Publier vos produits
Knot-Wood
Knot-Wood
Knot-Wood
Knot-Wood
Knot-Wood
Knot-Wood

    Knot-Wood

    Traduit par Google,

    Knot-Wood TM est un panneau insonorisant pour les applications intérieures de murs, de plafonds ou de cloisons dans une variété de types d'installations telles que les écoles, les théâtres, les centres de congrès, les immeubles de bureaux, les hôtels, le gouvernement, les salles de musique et les résidences. Peut être appliqué à l'aide d'un adhésif à haute adhérence ou de l'option « Peel & Stick » (DIY).

    Spécification
    • Specification

      Composition                  100% PET

      Recycled Content          60% min

      Thickness                      9 or 12 mm. +/- 10%

      Panel Size                     300 x 900 mm.

      Acoustic Values

      NRC Rating                    0.45 for 12 mm.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.knot-wood
    • Famille de produitsWall
    • Groupe de produitsWall Panel
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2024-06-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)900
    • Largeur (mm)300
    • Profondeur (mm)9
    En rapport
    • Matériel principalPET
    • Matériel secondairePolyester
    • Conçu enThaïlande
    • Fabriqué enThaïlande
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires
    • Classification IFCMur
    • Code Uniclass 2015Ss_25_25_05
    • Description de l'Uniclass 2015Acoustic panel systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 83 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustic Finishes
    • Numéro OmniClass23-15 15 29
    • Titre OmniClassAcoustical Wall Finishes

    Disponibilité de la région

    Asie Océanie