Publier vos produits
Rhythm Baffles
Rhythm Baffles
Rhythm Baffles
Rhythm Baffles
Rhythm Baffles
Rhythm Baffles

    Rhythm Baffles

    Traduit par Google,

    Présentation de Rhythm, un baffle acoustique qui offre la solution acoustique idéale pour tous ceux qui cherchent à améliorer leur environnement à la fois esthétiquement et fonctionnellement. Ces panneaux flottants donnent une impression de nuages, donnant à votre espace une sensation de calme et d'espace. Rhythm est une pièce remarquable accrocheuse avec un design élégant et minimaliste qui intègre des formes géométriques et des lignes claires.

    Fabriqués entièrement en fibre de polyester, ces panneaux sont des absorbeurs de bruit solides et légers. Ils nécessitent peu de matériel et sont simples à installer au plafond. Vous pouvez facilement les accrocher au mur pour une gestion du son détachable, ou vous pouvez modifier la hauteur de suspension pour cibler des fréquences particulières. Avec Rhythm by RT Acoustic, vous pourrez profiter de l'élégance du design et de l'acoustique.

    Spécification
    • Introducing a modular suspended ceiling system with premium NRC performance

      • Acoustic ceiling system
      • 16 acoustic baffles panel
      • Made from PET with up to 60%
      • post - consumer recycled content
      • Sound absorbing breathable surface
      • Low VOC emissions
    Spécifications techniques
    • Réference unique.rhythm-baffles
    • Famille de produitsCeiling
    • Groupe de produitsBaffle
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2024-06-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1000
    • Largeur (mm)1000
    • Profondeur (mm)200
    En rapport
    • Matériel principalPolyester
    • Conçu enThaïlande
    • Fabriqué enThaïlande
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires
    • Classification IFCPlafond
    • Code Uniclass 2015Ss_30_25_22_01
    • Description de l'Uniclass 2015Acoustic baffle suspended ceiling systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustical Ceilings
    • Numéro OmniClass23-15 13 21 35
    • Titre OmniClassAcoustical Ceiling Treatment

    Disponibilité de la région

    Asie Océanie