Publier vos produits
SOLO
SOLO
SOLO

    SOLO

    Traduit par Google,

    SOLO est une surface acoustique polyvalente, conçue à partir de fibres PET recyclées et adaptée à de nombreuses applications intérieures. SOLO se présente sous la forme d'un panneau rigide et léger, personnalisable grâce à des applications créatives telles que des motifs imprimés de précision, des découpes CNC et des rainures en V linéaires. Il peut être appliqué avec un adhésif haute adhérence ou par collage. SOLO est conçu pour réduire et contrôler la réverbération et l'écho en intérieur. Pour des formes personnalisées (par exemple, plafonds suspendus tridimensionnels, baffles, etc.), contactez un représentant acoustique RT.

    Spécification
    • Application:      Visual and acoustic privacy barriers, wall, ceiling, room partition, desk screen, custom designs; cutting and printing

      Composition:     100% Polyester (60% post-consumer recycled content)

      Total Weight:     2,400 gsm (+/-10%)

      Dimensions:       Width 1,220 mm (+/-5 mm)

                                Length 2,800 mm (+/-10 mm)                                     

                                Thickness 12 mm (+/-10%)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.solo
    • Famille de produitsWall
    • Groupe de produitsWall Panel
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2024-06-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2800
    • Largeur (mm)1220
    • Profondeur (mm)12
    En rapport
    • Matériel principalPolyester
    • Conçu enThaïlande
    • Fabriqué enThaïlande
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires
    • Classification IFCMur
    • Code Uniclass 2015Ss_25_45_02
    • Description de l'Uniclass 2015Acoustic covering systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 83 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustic Finishes
    • Numéro OmniClass23-15 15 29
    • Titre OmniClassAcoustical Wall Finishes

    Disponibilité de la région

    Asie Océanie