Publier vos produits
Stave-Fin Baffles
Stave-Fin Baffles
Stave-Fin Baffles
Stave-Fin Baffles
Stave-Fin Baffles
Stave-Fin Baffles
Stave-Fin Baffles

    Stave-Fin Baffles

    Traduit par Google,

    Découvrez STAVE, un panneau acoustique à ailettes qui offre la solution acoustique idéale pour sublimer votre intérieur, tant sur le plan esthétique que fonctionnel. Ces panneaux flottants évoquent des nuages ​​et confèrent à votre espace une atmosphère calme et aérée. STAVE est une pièce maîtresse qui attire tous les regards grâce à son design élégant et minimaliste, mêlant formes géométriques et lignes épurées.

    Fabriqués entièrement en fibres de polyester, ces panneaux sont des absorbeurs acoustiques robustes et légers. Leur installation au plafond est simple et ne nécessite que peu de matériel. Vous pouvez les fixer facilement au plafond pour une gestion acoustique amovible. Avec le panneau acoustique à ailettes STAVE, vous profiterez d'une élégance alliant design et performances acoustiques.

    Spécification
    • Introducing an acoustic suspended ceiling system with premium NRC performance

      • Acoustic ceiling system
      • Applicable to various installation type including Wire Rope, Rail Gripper, and U-Clip
      • Made from PET with up to 60%
      • post - consumer recycled content
      • Sound absorbing breathable surface
      • Low VOC emissions
    Spécifications techniques
    • Réference unique.stave-baffles
    • Famille de produitsCeiling
    • Groupe de produitsBaffle
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2025-11-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolyester
    • Conçu enThaïlande
    • Fabriqué enThaïlande
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires
    • Classification IFCPlafond
    • Code Uniclass 2015Ss_30_25_22_01
    • Description de l'Uniclass 2015Acoustic baffle suspended ceiling systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustical Ceilings
    • Numéro OmniClass23-15 13 21 35
    • Titre OmniClassAcoustical Ceiling Treatment

    Disponibilité de la région

    Asie Océanie