Publier vos produits
LOREN CLUB CHAIR
Rubelli

LOREN CLUB CHAIR

4.5 sur 5 étoiles4.5(11 Avis)
Traduit par Google,
Conception Marco Piva Sophia Loren. Sensualité à l'italienne Le fauteuil Loren et le pouf Sophia se distinguent par leur forme douce et douce. Le piètement en métal apporte une touche à la fois élégante et fonctionnelle, allégeant la perception visuelle des pièces et les faisant apparaître suspendues. Une marque graphique est gravée sur le tissu comme sa caractéristique, lui donnant un sentiment d'unicité. Fauteuil à haut dossier et accoudoirs, pouf coordonné. Les modules ont été conçus pour répondre aux besoins de confort liés à la détente, à la lecture et à la conversation.
Spécifications techniques
  • Réference unique.LOREN-CLUB-CHAIR
  • Famille de produitsRubelli Casa
  • Groupe de produitsChair
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-10-23
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)930
  • Largeur (mm)800
  • Profondeur (mm)870
En rapport
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)24
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code CSI MasterFormat 201412 58 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Furniture
  • Numéro OmniClass23-21 23 00
  • Titre OmniClassResidential Furniture and Equipment
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
Produits similaires