Publier vos produits
PABLO PIANO
PABLO PIANO
    Rubelli

    PABLO PIANO

    Traduit par Google,
    La géométrie, avec un double jeu sur les facettes de surface, marque l'aspect sculptural et essentiel de Pablo Piano en polyuréthane, disponible en différentes couleurs de finition laquée mate. La version avec coussin ajoute une valeur supplémentaire au produit, ce coussin recouvert de tissus des collections Rubelli. Pablo Piano en polyuréthane peut être coordonné avec d'autres articles de la collection Piano, créant un jeu sur différentes hauteurs et effets scéniques.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.PABLO-PIANO
    • Famille de produitsRubelli Casa
    • Groupe de produitsSeat
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-10-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)430
    • Largeur (mm)490
    • Profondeur (mm)495
    En rapport
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code CSI MasterFormat 201412 58 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 23 00
    • Titre OmniClassResidential Furniture and Equipment
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
    Produits similaires