Publier vos produits
PALAZZO SOFA
Rubelli

PALAZZO SOFA

4.4 sur 5 étoiles4.4(68 Avis)
Traduit par Google,
Palazzo, présenté au Salone dans la version turquoise du Velours Décontracté Kieffer de Rubelli, est un canapé conçu par le Studio Rubelli. Inspiré des modèles des années 50, il fait référence à cet éclectisme sophistiqué inhérent à la première collection Rubelli Casa.
Spécifications techniques
  • Réference unique.PALAZZO-SOFA
  • Famille de produitsRubelli Casa
  • Groupe de produitsSofa
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-10-23
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)830
  • Largeur (mm)2240
  • Profondeur (mm)960
En rapport
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)72
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code CSI MasterFormat 201412 58 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Furniture
  • Numéro OmniClass23-21 23 00
  • Titre OmniClassResidential Furniture and Equipment
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
Produits similaires

4.6 sur 5 étoiles 4.6 (26)
4.3 sur 5 étoiles 4.3 (20)
4.4 sur 5 étoiles 4.4 (34)