Publier vos produits
PILA 47
PILA 47
PILA 47
    Rubelli

    PILA 47

    Traduit par Google,
    Pila-47 est un nouveau siège et une nouvelle façon de s'asseoir, où le textile est la principale caractéristique. Tout textile, entièrement fait main. Apparemment non structuré, PILA-47 change continuellement de forme : lorsqu'il est ouvert, c'est une forme géométrique pure, mais lorsque le côté droit est abaissé, il devient une chaise confortable. La structure est une assise en bois, munie d'un "manchon" rembourré en feutre de laine renforcé. La laine structure le dossier et lui permet en même temps de revenir à sa position initiale : une chaise mobile. Pila-47 n'a pas de coin : toutes les lignes sont courbes et arrondies, créant des espaces, des reflets et des ombres qui changent continuellement. Pila-47 est un produit vert, entièrement fabriqué à la main avec des matériaux naturels. Il est entièrement rembourré : le seul matériau visible est le tissu, à l'exception d'un détail en cuir, embossé du logo Rubelli, qui à la fois ajoute de la valeur à la chaise et indique le côté arrière.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.PILA-47
    • Famille de produitsRubelli Casa
    • Groupe de produitsSeat
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-10-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)830
    • Largeur (mm)610
    • Profondeur (mm)610
    En rapport
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)9
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code CSI MasterFormat 201412 58 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 23 00
    • Titre OmniClassResidential Furniture and Equipment
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
    Produits similaires