Publier vos produits
TRIENNALE SOFA 2
Rubelli

TRIENNALE SOFA 2

4.4 sur 5 étoiles4.4(19 Avis)
Traduit par Google,
Triennale, une référence du design contemporain. Un fauteuil inspiré du design italien des années 50, repensé avec les codes du style contemporain. Triennale peut doubler et tripler pour devenir un canapé. Il présente une structure "flottante" sur laquelle reposent de grands coussins moelleux, matelassés et déhoussables. Élégant et confortable, avec sa forte personnalité, il devient un élément clé des espaces de vie formels et des espaces de détente.
Spécifications techniques
  • Réference unique.TRIENNALE-SOFA-2
  • Famille de produitsRubelli Casa
  • Groupe de produitsSofa
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-10-23
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)820
  • Largeur (mm)1530
  • Profondeur (mm)900
En rapport
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)70
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code CSI MasterFormat 201412 58 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Furniture
  • Numéro OmniClass23-21 23 00
  • Titre OmniClassResidential Furniture and Equipment
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
Produits similaires