Publier vos produits
Ruskin BTR250 Round Bubble Tight Isolation Damper Rated to 10” WG and 4000 FPM
Ruskin

Ruskin BTR250 Round Bubble Tight Isolation Damper Rated to 10” WG and 4000 FPM

Traduit par Google,

Conçu pour l'isolation et le confinement du flux d'air dans des voies d'air rondes ou carrées, le Ruskin BTR-250 répondra ou dépassera les exigences de fuite étanche aux bulles conformément à la norme AMCA 500-D, paragraphe 6.2.3.2 jusqu'à 10 po. WG et peut être équipé avec actionneurs et interrupteurs de position montés en usine.

  • Performance de fuite étanche aux bulles selon la norme AMCA 500-D
  • Finition Epoxy Polyamide
  • Brides rondes ou carrées

L'amortisseur étanche aux bulles BTR92 est conçu pour les applications où des capacités d'arrêt extrêmes sont requises.

Les caractéristiques de cet amortisseur comprennent :
• Tests individuels et documentation conformément à la norme ASTM 500-D-98 ; Article 8.2.3.2
• Qualification facultative pour une utilisation dans des applications nucléaires conformément à ASME AG-1
• Construction HRS standard avec option acier inoxydable

Spécification
  • Designed for isolation and containment of airflow within round or square air paths, the Ruskin BTR-250 will meet or exceed bubble tight leakage requirements in accordance with AMCA Standard 500-D, Paragraph 6.2.3.2 up to 10 in. WG and can be equipped with factory-mounted actuators and position switches.

    • Bubble Tight Leakage Performance per AMCA Standard 500-D
    • Polyamide Epoxy Finish
    • Round or Square Flanges
Spécifications techniques
  • Réference unique.BTR250
  • Famille de produitsDampers for Air Ductwork
  • Groupe de produitsIndustrial Control Dampers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-10-13
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits