Publier vos produits
Ruskin Wind-Driven Rain Resistant Extruded Aluminum Louver EME620DD
Ruskin

Ruskin Wind-Driven Rain Resistant Extruded Aluminum Louver EME620DD

3.8 sur 5 étoiles3.8(5 Avis)
Traduit par Google,

L'EME620DD est une persienne horizontale fixe en aluminium extrudé à double vidange de 6 po de profondeur, fixée mécaniquement, conçue pour protéger les ouvertures d'admission et d'évacuation d'air dans les murs extérieurs. Cette persienne offre une protection exceptionnelle contre la pluie poussée par le vent dans les conditions les plus sévères. Cette persienne est conçue avec un système de gouttière drainable canalisant l'eau des lames vers les tuyaux de descente dans les jambages, où l'eau est évacuée par l'avant de la persienne.

Spécification
  • Furnish and install louvers as hereinafter specified where shown on plans or as described in schedules. Louvers shall be stationary drainable type with drain gutters in each blade and downspouts in jambs and mullions. Louvers shall have a minimum of 48% free area based on a 48” wide x 48” high (1219 x 1219) size. Stationary drainable blades shall be contained within a 6” (152) frame. Louver components (heads, jambs, sills, blades, & mullions) shall be factory assembled by the louver manufacturer. Louver sizes too large for shipping shall be built up by the contractor from factory assembled louver sections to provide overall sizes required. Louver design shall limit span between visible mullions to 10 feet (3) and shall incorporate structural supports required to withstand a windload of 30 lbs. per sq. ft. (1.44KPa) (equivalent of a 110 mph wind (177 KPH) wind–specifier may substitute any loading required).

    Louvers shall be Ruskin model EME620DD extruded 6063T6 aluminum construction as follows:

    Frame: 6” (152) deep, .094” (2.4) wall thickness.

    Blades: .080” (2.0) nominal wall thickness.

    Screen: 5/8” x .040” (16 x 1) expanded, flattened aluminum bird screen in removable frame. Screen adds approximately 1/2” (13) to louver depth.

    Finish: Select finish specification from Ruskin Finishes Brochure.





Spécifications techniques
  • Réference unique.EME620DD
  • Famille de produitsFixed Exterior Louvers and Grilles
  • Groupe de produitsWind-Driven Louvers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-07-29
  • Numéro d'édition1
  • Profondeur (pouces)6
En rapport
  • Matériel principalExtruded Aluminum
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Persiennes