Publier vos produits
HZ700MD Extreme Performance Louver AMCA 540/AMCA 550 Miami Dade Approved
Ruskin

HZ700MD Extreme Performance Louver AMCA 540/AMCA 550 Miami Dade Approved

Traduit par Google,

Le HZ700MD est un volet de performance extrême à double cadre qui est approuvé par Miami Dade. Sa conception de lame en deux parties offre une protection contre la pénétration de la pluie poussée par le vent, réduisant les dommages et les dépenses d'exploitation supplémentaires. Le HZ700MD a une construction à meneau visible et une conception de lame avant horizontale pour une esthétique architecturale agréable.

Fonctionnalités

  • 53 % de zone libre
  • Listé AMCA 550
  • AMCA 540 (Missile E) Inscrit
  • Notes de performance publiées basées sur des tests conformément à la norme AMCA 500-L
  • Approbation Miami Dade NOA # 20-1201.01
  • Fixé mécaniquement
  • Point de départ de la pénétration de l'eau 803,8 (245 m/min)
  • Approuvé pour les applications avec une pression de conception de +/- 130 PSF (6,7 kPa)
  • Inscription TDI
Spécification
  • The HZ700MD is a double frame extreme performance louver that is Miami Dade Approved. Its two-piece blade design provides protection from wind-driven rain penetration, reducing damage and additional operating expenses. The HZ700MD has visible mullion construction and a horizontal front blade design for architecturally pleasing aesthetics.

    Features

    • 53% Free Area
    • AMCA 550 Listed
    • AMCA 540 (Missile E) Listed
    • Published performance ratings based on testing in accordance with AMCA 500-L
    • Miami Dade Approval NOA# 20-1201.01
    • Mechanically Fastened
    • Beginning point of water penetration 803.8 (245 m/min)
    • Approved for applications with design pressure of +/- 130 PSF (6.7 kPa)
    • TDI Listing


Spécifications techniques
  • Réference unique.HZ700MD
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2021-08-16
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Persiennes