Publier vos produits
Curtain Type Fire Damper IBD2
Ruskin

Curtain Type Fire Damper IBD2

3.9 sur 5 étoiles3.9(11 Avis)
Traduit par Google,

L'IBD2A est un clapet coupe-feu de type rideau classifié UL555 1-1/2 heure. Il comporte:

  • Répond à tous les critères UL et NFPA pour les clapets coupe-feu primaires dans les systèmes CVC statiques (ventilateurs éteints pendant l'alarme)
  • Lien fusible inclus standard
  • Construction en acier galvanisé

.

Spécification
  • Ruskin Model IBD2 1 1/2 hour UL classified static (fans off) curtain style fire damper for use in HVAC systems that shut down during a fire event. Fire dampers used for the protection of openings in walls, partitions, or masonry floors with fire resistance ratings of less than 3 hours and shall have a 1 1/2 hour fire protection rating. The IBD2 can be installed vertically in walls or horizontally in masonry floors and is rated for airflow in either direction. 

Spécifications techniques
  • Réference unique.rd-00317-008
  • Famille de produitsFire Dampers
  • Groupe de produitsCombination Fire/Smoke Dampers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2009-09-09
  • Numéro d'édition1
Liens
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie