Publier vos produits
Commercial Control Damper CD355
Ruskin

Commercial Control Damper CD355

Traduit par Google,
Le registre de contrôle commercial CD355 a un cadre de 5" et des lames de 8". CA offre:
  • Construction robuste en acier galvanisé avec une conception de cadre à emboîtement sans boulons, vis ou rivets qui pourraient se détacher.
  • Axes en acier plaqué.
  • Roulements antiadhésifs et non corrosifs qui assurent une longue durée de vie et une facilité d'utilisation.
  • Fonctionnement nécessitant peu d'entretien
.
Spécifications techniques
  • Réference unique.rd-00317-034
  • Famille de produitsDampers for Air Ductwork
  • Groupe de produitsCommercial Control Dampers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2009-09-09
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits