Publier vos produits
SDS - Linear Slot Diffuser
SDS - Linear Slot Diffuser
SDS - Linear Slot Diffuser
SDS - Linear Slot Diffuser
SDS - Linear Slot Diffuser
SDS - Linear Slot Diffuser
SDS - Linear Slot Diffuser
SDS - Linear Slot Diffuser

    SDS - Linear Slot Diffuser

    4.6 sur 5 étoiles4.6(5 Avis)
    Traduit par Google,

    Le diffuseur linéaire à fentes SDS est conçu pour satisfaire les applications architecturales qui nécessitent des longueurs continues sans compromettre les performances de distribution d'air. Ces diffuseurs à fentes linéaires sont dotés de contrôleurs de motif aérodynamiques entièrement réglables fabriqués en aluminium extrudé et sont disponibles dans une large sélection de styles de cadre. Le SDS offre la combinaison idéale d’excellence technique et d’attrait architectural.

    Applications typiques

    Les pales de conception aérodynamique offrent un motif horizontal serré qui maintient la stabilité même à de faibles débits d'air, ce qui rend le SDS idéal pour les applications VAV. Excellent pour les applications architecturales, le SDS propose de nombreux styles de montage et est disponible avec plusieurs largeurs et quantités de fentes pour répondre à une gamme d'exigences de débit d'air.

    Spécification
    • Construction Options

      • Models
        • Supply (SDS)
        • Return (SDR)
        • Curved supply/return (SDC)
        • 4-way Slot Diffuser (SDS4)
      • Plenum
        • Sloped (SDA)
        • Square (SDB)
      • Slot Widths
        • 1/2 in.
        • 3/4 in.
        • 1 in.
        • 1 1/2 in.
      • Slot Quantity
        • 1 to 10
      • Accessories
        • Blank-off strips
        • Mitered corner section (MC)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.sds-sdr-linear-slot-diffuser
    • Famille de produitsDiffusers
    • Groupe de produitsDiffusers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-11-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
    • Classification IFCAérogare
    • Code ETIMEC010630
    • Nom ETIMSlot diffuser
    • Code Uniclass 2015Pr_70_65_04_02
    • Description de l'Uniclass 2015Air diffusers
    • Code CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Numéro OmniClass23-33 49 11
    • Titre OmniClassVentilation Diffusers

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord