Publier vos produits
CBD2 Commercial Counterbalanced Backdraft Damper
Ruskin

CBD2 Commercial Counterbalanced Backdraft Damper

Traduit par Google,
Le CBD2 est un clapet anti-retour fonctionnant par gravité extrêmement sensible. Il comporte:
  • Construction en aluminium extrudé.
  • Contrepoids pouvant être réglés pour soulager les différentiels de pression d'air inférieurs à 0,01" wg
  • Excellente protection contre les intempéries lorsqu'il est installé dans des murs extérieurs
.
Spécification
  • The CBD2 is an extremely sensitive gravity operated backdraft damper. It features:

    • Extruded aluminum construction
    • Counterbalance weights that can be set to relieve air pressure differentials less than .01" w.g.
    • Excellent weather protection when installed in exterior walls.
Spécifications techniques
  • Réference unique.rd-00317-152
  • Famille de produitsDampers for Air Ductwork
  • Groupe de produitsBackdraft and Pressure Relief Dampers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2009-09-09
  • Numéro d'édition1
Liens
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits