Publier vos produits
GPAD Walk Through Access Door
Ruskin

GPAD Walk Through Access Door

Traduit par Google,
La porte d'accès GPAD est construite avec un cadre en aluminium et un panneau en acier galvanisé. Il comporte:
  • Disponibilité dans une variété de hauteurs et de largeurs
  • Accès pratique et traversant aux intérieurs des conduits dans les systèmes et plénums à basse et moyenne pression
  • Fuite extrêmement faible de moins de 0,1 cfm/pouce de périmètre lorsque la porte est fermée
Spécification
  • Available in a variety of heights and widths, Ruskin's GPAD offers convenient, walkthrough access to duct-work interiors in low to medium pressure systems and plenums. Extremely low leakage of less than .1 cfm/perimeter inch is provided when door is closed (based on AMCA Standard 500 tests).

Spécifications techniques
  • Réference unique.rd-00317-183
  • Famille de produitsAccess Fittings for Air Ductwork
  • Groupe de produitsAccess Doors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2009-09-09
  • Numéro d'édition2
Liens
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits