Publier vos produits
Ruskin Aluminum Airfoil Blade Sunshade SSAFH8
Ruskin Aluminum Airfoil Blade Sunshade SSAFH8
    Ruskin

    Ruskin Aluminum Airfoil Blade Sunshade SSAFH8

    Traduit par Google,
    Le SSAFH8 est un pare-soleil monté horizontalement utilisant une lame aérodynamique extrudée de 8"

    Traits:
    • Pale en forme de profil aérodynamique classique
    • Peut être fourni avec un fascia ou des stabilisateurs de conception spéciale
    • Espacement spécial des lames disponible pour les exigences de projet spécifiques
    Spécification
    • STANDARD CONSTRUCTION

      BLADES

      8" (203) wide airfoil shape, 6063T5 extruded aluminum, .110"

      (3) nominal thickness, 6" (152) center-to-center spacing,

      installed at 45° angle.

      OUTRIGGERS

      6" wide x .375" thick (152 x 10) flat, non-tapered aluminum bar.

      Other outrigger designs are available at additional cost.

      FASCIA

      None.

      INSTALLATION

      Installation brackets and hardware by others.

      CONSTRUCTION

      All welded

      FINISH

      Mill

      MINIMUM SIZE

      12"w x 12"h (305 x 305).

      APPROXIMATE SHIPPING WEIGHT

      6 lbs. per sq. ft. (29 kg/m2).

      MAXIMUM SINGLE SECTION SIZE

      Consult factory.

      OVERALL

      Single sections may be joined together in the field for unlimited overall size. Field assembly and supporting structure are by others.

      VARIATIONS

      • Alternate blade spacing.

      • Alternate blade installation angles.

      • Outrigger Options: tapered bar, channel and tube.

      • Fascia Options: channel, round and bullnose shapes.

      • Installation brackets and hardware are available.

      • Selection of finishes: baked enamel (modified fluoropolymer),

      Kynar, Pearledize 50 & 70, prime coat, clear and color anodize.

      (Some variation in anodize color consistency is possible.)

      All variations are available at additional cost. Consult Ruskin for other special requirements.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.rd-83
    • Famille de produitsLouvered Canopies
    • Groupe de produitsSun Control Louvers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2009-09-09
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Protections solaires