Publier vos produits
Wind-Driven Rain Resistant Stationary Louver EME6325D
Ruskin

Wind-Driven Rain Resistant Stationary Louver EME6325D

Traduit par Google,

Le EME6325D est approuvé par Miami Dade et la Floride. Cette persienne verticale de 15,2 cm de profondeur a réussi le test de pluie entraînée par le vent TAS-100A sans amortisseur ni conduit incliné à l'arrière. Elle comprend :

Grille homologuée AMCA 540 (améliorée) et AMCA 550 avec l'Air Movement and Control Association
Testé selon les protocoles de test FBC/Miami Dade County suivants
Test de pluie entraîné par le vent TAS-100A
TAS-201 Grand test d'impact de missile
TAS-202 Pression statique uniforme
Test de pression cyclique TAS-203
Miami DADE NOA #20-1201.04
Approuvé pour les emplacements jusqu'à 33 pieds au-dessus du niveau du sol pour les emplacements de pièces "sèches".
Certifié AMCA classe A 99,9 % de performance de pluie entraînée par le vent à 29 mph et 50 mph.
Pénétration d'air et d'eau certifiée AMCA.
Installation d'angle de clip en aluminium.

Spécification
  • The EME6325D is Miami Dade and Florida approved.  This 6" deep vertical louver passed the TAS-100A wind driven rain test without a damper or sloped duct at rear.  It features:

    • AMCA 540 (Enhanced) and AMCA 550 listed louver with the Air Movement and Control Association
    • Tested to the following FBC/Miami Dade County Test protocols
    • TAS-100A Wind Driven Rain Test
    • TAS-201 Large Missile Impact Test
    • TAS-202 Uniform Static pressure 
    • TAS-203 Cyclic Pressure Test
    • Miami DADE NOA #20-1201.04
    •  Approved for locations up to 33 ft. above grade for "dry" room locations.
    • AMCA Certified Class A 99.9% effective ratio wind driven rain performance at both 29 mph and 50 mph.
    • AMCA Certified Air and Water Penetration.
    • Aluminum clip angle installation.

Spécifications techniques
  • Réference unique.ruskin-007
  • Famille de produitsFixed Exterior Louvers and Grilles
  • Groupe de produitsHurricane Louvers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2011-12-01
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Persiennes

Disponibilité de la région

Amérique du Nord