Publier vos produits
SSZBH Series
Ruskin

SSZBH Series

Traduit par Google,

Le SSZBH est un pare-soleil à montage horizontal doté d'une lame en Z de 4 ou 6 pouces pour offrir un ombrage optimal, favorisant ainsi la réduction des coûts énergétiques et diminuant l'éblouissement des fenêtres.

Conception de pales spécifique offrant une solution économique pour la protection solaire

  • Variété de balanciers et de façades
  • Angles en biseau ou droits


Qu’il soit installé verticalement ou horizontalement, Ruskin peut vous fournir le produit d’ombrage optimal pour vos besoins.

Spécification
  • The SSZBH is a horizontally mounted sunshade featuring a 4” or 6” Z style blade to provide optimal shading, promoting lower energy costs and cutting down on window glare.

    Specific blade design that offers an economical option for sun control

    • Variety of Outriggers and Facias
    • Mitered or Strait corners


    Whether vertical or horizontally mounted, Ruskin can provide the optimal shading product for your needs

Spécifications techniques
  • Réference unique.sszbh-series
  • Famille de produitsLouvered Canopies
  • Groupe de produitsSun Control Louvers
  • TypeAssemblage (objets multiples)
  • Date de publication2026-09-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalExtruded Aluminum
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Protections solaires