Publier vos produits
Modular bench SOLVEIG radius - SOL100
Modular bench SOLVEIG radius - SOL100
Modular bench SOLVEIG radius - SOL100
Modular bench SOLVEIG radius - SOL100
Modular bench SOLVEIG radius - SOL100
Modular bench SOLVEIG radius - SOL100
Modular bench SOLVEIG radius - SOL100
Modular bench SOLVEIG radius - SOL100
Modular bench SOLVEIG radius - SOL100

    Modular bench SOLVEIG radius - SOL100

    Traduit par Google,

    Solveig Radie, module incurvé à 45° de la gamme Solveig, permet de créer des transitions fluides, des circulations harmonieuses et une grande variété d'espaces publics. Épousant les lignes de l'espace, il facilite la conception d'aménagements de sièges intuitifs, accueillants et adaptés aux déplacements des usagers.

    L'association de Solveig Radie avec le module droit Solveig Rak ouvre un vaste champ de possibilités architecturales. Ces modules peuvent ainsi être agencés en longs espaces de détente continus, découpés en formations ondulantes ou encore conçus comme de petits îlots incurvés propices aux rencontres, à la détente et à l'attente. Cette combinaison permet de créer des structures qui, tout en répondant aux besoins fonctionnels du lieu, renforcent son identité.

    Solveig Radie fonctionne aussi bien en version autoportante qu'en configurations plus importantes où plusieurs modules sont connectés. Cette série a été conçue pour répondre aux besoins des parcs, des places, des voies piétonnes et des zones de transit – des lieux où la flexibilité et la durabilité du design sont essentielles. Avec Solveig Radie, l'espace urbain se dote d'un module qui offre la liberté d'adapter, d'ajuster et de faire évoluer les espaces de détente au fil du temps.

    Spécification
    • Product name: Modular bench SOLVEIG radius

      Designer: Saferoad Citylife

      Manufacturer: Saferoad Citylife

      Properties

      • Modular
      • Modular construction 45°

      Material

      • Pine, linseed oil impregnated (Linax)
      • Steel, hot-dip galvanized
      • Steel, hot-dip galvanized and powder coated

      Anchoring: Bolting (below ground level)

      Seat height: 470mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.modular-bench-solveig-radius-sol100
    • Famille de produitsBenches
    • Groupe de produitsSOLVEIG
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Allemagne
    Belgique
    Danemark
    Finlande
    France
    Norvège
    Pologne
    Royaume-Uni
    Suède