Publier vos produits
Seating furniture CYLVIA short - CYL350
Seating furniture CYLVIA short - CYL350
Seating furniture CYLVIA short - CYL350
Seating furniture CYLVIA short - CYL350
Seating furniture CYLVIA short - CYL350
Seating furniture CYLVIA short - CYL350

    Seating furniture CYLVIA short - CYL350

    Traduit par Google,

    Cylvia est un meuble multifonctionnel qui combine avec élégance assise, table et rangements. Conçu pour les espaces ouverts de la ville – places, écoles, parcs et cours –, il met l'accent sur le design, la durabilité et l'interaction. Avec Cylvia, chaque lieu devient une opportunité de créer un espace unique : mélangez formes, couleurs et fonctions pour donner à chaque endroit une identité propre.

    Cylvia est une gamme de mobilier polyvalente qui s'adapte facilement aux besoins et au caractère de l'espace. Elle propose différentes configurations, permettant ainsi de créer aisément des environnements dynamiques propices à la détente, aux échanges et à la créativité.

    Grâce à sa construction robuste en acier thermolaqué et en pin imprégné d'huile de lin, ce mobilier est conçu pour résister au climat nordique et à une utilisation quotidienne, toute l'année.

    Spécification
    • Product name: Seating furniture CYLVIA short

      Designer: Saferoad Citylife

      Manufacturer: Saferoad Citylife

      Material

      • Pine, glue joint, linseed oil impregnated (Linax)
      • Steel, hot-dip galvanized
      • Steel, hot-dip galvanized and powder coated

      Anchoring: Freestanding (can be bolted)

      Width: 630mm

      Height: 500mm

      Length: 1280mm

      Seat height: 500mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.seating-furniture-cylvia-short-cyl350
    • Famille de produitsOther seating furniture
    • Groupe de produitsCYLVIA
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Allemagne
    Belgique
    Danemark
    Finlande
    France
    Norvège
    Pologne
    Royaume-Uni
    Suède