Publier vos produits
Table HULDA single - HUL812
Table HULDA single - HUL812
Table HULDA single - HUL812
Table HULDA single - HUL812
Table HULDA single - HUL812

    Table HULDA single - HUL812

    Traduit par Google,

    La table HULDA allie confort et design soigné. Créez un espace extérieur accueillant et durable avec les bancs et tables HULDA. Son profil distinctif s'intègre aussi bien dans un décor moderne que traditionnel.

    La collection de meubles HULDA va au-delà du simple design en proposant du mobilier adapté aux personnes à mobilité réduite : des tables avec espace pour fauteuil roulant, ainsi que des chaises et des canapés avec assise haute et accoudoirs spécialement conçus (en option), facilitant ainsi l’assise et le lever. Les tables sont dotées de deux pieds, ce qui assure une bonne accessibilité et facilite le nettoyage autour du meuble, ainsi que sa stabilité sur des surfaces irrégulières.

    Le mobilier est composé d'une structure en acier galvanisé à chaud et de lattes en pin suédois massif imprégné d'huile de lin (traitement Linax). En option, des sièges avec des lattes rondes en acier sont également disponibles, offrant un style contemporain et la possibilité de personnaliser la structure et l'assise grâce à un large choix de couleurs.

    Spécification
    • Product name: Table HULDA single

      Designer: Saferoad Citylife

      Manufacturer: Saferoad Citylife

      Material

      • Pine, linseed oilimpregnated (Linax)
      • Steel, hot galvanized
      • Steel, hot galvanized and powder coated

      Anchoring: Freestanding (can be bolted), Bolting (below ground level)

      Width: 695 mm

      Height: 750 mm

      Length: 1215 mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.table-hulda-single-hul812
    • Famille de produitsTables
    • Groupe de produitsHULDA
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-10-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Allemagne
    Belgique
    Danemark
    Finlande
    France
    Norvège
    Pologne
    Royaume-Uni
    Suède