Publier vos produits
GPX FireFloor Series 60 Minute Fire Resistive Floor System

GPX FireFloor Series 60 Minute Fire Resistive Floor System

Traduit par Google,
Assemblage de plancher en verre résistant au feu de 1 et 2 heures qui permet à la lumière du jour de pénétrer plus profondément dans le bâtiment tout en répondant aux exigences de résistance au feu (brevet en instance).

Unité de verre unique composée de SuperLite II-XL personnalisé combiné à une surface de marche en stratifié trempé et à une grille de cadrage en acier structurel. L'unité de verre et la grille d'encadrement en acier de construction sont fabriquées et fournies par SAFTIFIRST.

Système de plancher coupe-feu
  • Les plus grandes tailles de panneaux de verre individuels testés et répertoriés pour maximiser la quantité de lumière du jour pénétrant entre les étages tout en répondant aux exigences de résistance au feu.
  • Superficie maximale des panneaux individuels de 7 017,3 pouces carrés (82-3/8" x 85-3/16") entièrement pris en charge et 4 763,9 pouces carrés (67-7/8" x 70-3/16") bout à bout vitré pour des montages au sol d'une heure.
  • Superficie maximale des panneaux individuels de 5 889,6 pouces carrés entièrement supportés et 3 700,8 pouces carrés vitrés bout à bout (les deux avec une dimension maximale de 78 po de hauteur ou de largeur) pour des assemblages de plancher de deux heures.
  • Unité de verre unique composée de SuperLite II-XL personnalisé combiné à une surface de marche en stratifié trempé et à une grille de charpente en acier structurel. L'unité de verre et la grille d'encadrement en acier de construction sont fabriquées et fournies par SAFTIFIRST.
  • Conçu avec un espace d'air scellé entre le verre résistant au feu et la surface praticable pour éliminer les problèmes de condensation.
  • Conforme à la norme ASTM E-119/UL 263/ULC-S101 et bloque la fumée, les flammes et la chaleur radiante jusqu'à deux heures.
  • Disponible avec une surface de marche durable et antidérapante avec des charges allant jusqu'à 100 lb/pi2.
  • Système modulaire avec une conception à chargement par le haut pour une installation facile.
  • Peut être utilisé dans des applications intérieures et extérieures.
  • Disponible en plusieurs finitions de cadre et compositions de verre.
Spécifications techniques
  • Réference unique.60_minute_fire_resistive_floor_system
  • Famille de produitsFloors
  • Groupe de produitsFire resistive
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-06-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalVerre
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie
  • Classification IFCMur Rideau
  • Code Uniclass 2015Pr_25_80_79
  • Description de l'Uniclass 2015Smoke and fire barriers
  • Code CSI MasterFormat 201407 80 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Fire and Smoke Protection
  • Numéro OmniClass23-17 15 11 25
  • Titre OmniClassHeat Strengthened Glass
  • Code CSI UniFormat IIB1010
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Construction

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord