Publier vos produits
GPX® CURTAIN WALL
GPX® CURTAIN WALL

    GPX® CURTAIN WALL

    Traduit par Google,

    Mur-rideau résistant au feu de 60 à 120 minutes

    • La série de murs-rideaux GPX® est un système d'ossature résistant au feu de 60 à 120 minutes pour les travées de verre à plusieurs étages.
    • Il est entièrement vérifié pour ses performances extérieures avec des tests de pression d'eau statiques et dynamiques, des tests d'infiltration d'air, une évaluation des cycles thermiques et de la condensation, ainsi que des tests de déplacement structurel, sismique et inter-étages.
    • Idéal pour les limites de propriété et les situations d’incendie de forêt/interface urbaine.
    • Offre l’apparence épurée d’une charpente en aluminium conventionnelle avec des lignes de visibilité uniformes.
    • Il est disponible dans des finitions standard et personnalisées, notamment une peinture haute performance de PPG, anodisé clair, anodisé bronze, anodisé noir, Decoral®, placage de bois, métal ornemental et plus encore.
    • Garantie limitée standard de 5 ans.
    • Fabriqué aux États-Unis pour des délais de livraison rapides et des prix compétitifs.
    Spécification
    • Fire Rating

      60-120 minutes with hose stream

      Frame Profile

      3 in. (76 mm) standard
      2-½ in. (63.5 mm) custom
      Equal sightlines

      Finish

      High performance paint by PPG, clear anodized, bronze anodized, black anodized, Decoral®, wood veneer, ornamental metal, and more

      Application

      Walls

      Static Pressure

      ASTM E 331-00 at 20.0 psf
      Results: No Leakage

      Thermal Cycling and Condensation Evaluation

      Exterior 170°F: -10°F
      Interior 68°F
      Results: No Damage

      Structural Performance

      ASTM E 330 between -75.0 psf to 60.0 psf
      Results: No Damage

      Seismic Movement test

      ¾ in. cycled movement horizontally
      Results: No Damage

      Air Infiltration

      ASTM E 283-04 at 6.24 psf.
      Results: No Leakage

      Dynamic Pressure Water Resistance

      AAMA 501-1.05 at 12.0 psf.
      Results: No Leakage

      Condensation Resistance Factor

      68 for frames
      71 for glass

      Interstory Vertical Displacement Test

      1 in. parallel
      1 in. perpendicular
      Results: No Damage


      Keywords

      • GPX Curtain Wall System
      • Fire resistive curtain wall
      • 60-120 minute fire protection glass
      • Exterior performance fire resistive system
      • Seismic performance fire resistant glazing
      • Multi-story fire protection glazing


      • Fire rated glass and framing systems
      • Architectural fire resistive solutions
      • Transparent fire protection for exteriors
      • Fire and safety compliant building materials
      • High-performance finishing options for exteriors


    Spécifications techniques
    • Réference unique.GPX_CURTAIN_WALL
    • Famille de produitsGPX® CURTAIN WALL
    • Groupe de produitsCurtain Walls
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-01-31
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Mur rideau
    • Code CSI MasterFormat 201408 41 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fire-Rated Aluminum-Framed Entrances and Storefronts