Publier vos produits
GPX® BUILDERS SERIES TEMPERATURE RISE Doors
GPX® BUILDERS SERIES TEMPERATURE RISE Doors

    GPX® BUILDERS SERIES TEMPERATURE RISE Doors

    Traduit par Google,

    Portes à élévation de température de 60 à 90 minutes

    • Portes à vision complète de 60 à 90 minutes, à élévation de température avec une hauteur de porte maximale de 10 pieds (la plus grande de l'industrie. Vitrées avec SuperLite® II-XL 60, SuperLite® II-XL 90 et SuperLite® II-XL IGU clear fire vitrage résistif.
    • S'intègre facilement au système de murs résistant au feu de la série architecturale GPX® pour un assemblage complet de murs et de portes résistant au feu en 1 à 2 heures.
    • Le profil de porte standard comprend un rail de 6 po et un cadre de 2 po. Le profil de porte étroit comprend un rail de 3-3/4 po et un cadre de 1-1/8 po. Les deux comprennent un rail inférieur de 10 po conforme à l'ADA (peut être modifié avec l'approbation de l'AHJ).
    • Peut être utilisé dans des applications intérieures et extérieures.
    • Disponible avec des finitions en fluoropolymère haute performance de PPG, ou d'autres finitions personnalisées, notamment un revêtement en acier inoxydable ou un revêtement en aluminium.
    • Éligible à la norme UL 1784 pour les ensembles de contrôle de fumée et de tirage lorsqu'il est utilisé avec un joint de catégorie H. Cliquez ici pour en savoir plus.
    • Répertorié et étiqueté par UL et Intertek.
    • Garantie limitée standard de 5 ans.
    • Fabriqué aux États-Unis pour des délais de livraison rapides et des prix compétitifs.


    Spécification
    • Fire Rating

      60-90 minute temperature rise doors
      Meets 450° F temperature rise criteria for 30 minutes

      Application

      Doors

      Finishes

      High performance paint by PPG, or other custom finishes including stainless steel clad or aluminum clad

      Door Profile

      6 in. rail and 2 in. standard frame
      3-3/4 in. rail and 1-1/8 in. narrow frame

      Door Depth

      4 in. minimum

      Door Thickness

      2-1/2 in. - 3 in.

      Bottom Rail10 in. (254 mm) ADA compliant*
      Bottom rail can be modified with AHJ approval

    Spécifications techniques
    • Réference unique.GPX_BUILDERS_SERIES_TEMPERATURE_RISE_Doors
    • Famille de produitsGPX Builders Series Temperature Rise
    • Groupe de produitsDoors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-01-31
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes et volets coupe-feu
    • Code CSI MasterFormat 201408 41 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fire-Rated Aluminum-Framed Entrances and Storefronts