Publier vos produits
Fire Rated Counter Shutters - FireStar®  Model 540

Fire Rated Counter Shutters - FireStar® Model 540

Traduit par Google,

Les volets de comptoir coupe-feu FireStar® modèles 540 et 550 répondent aux exigences des applications qui nécessitent une protection incendie certifiée et étiquetée pour votre propriété, ainsi qu'une apparence agréable. La conception innovante et exclusive de Wayne Dalton permet un fonctionnement de levage extrêmement facile à tester et ne nécessite aucun outil pour réinitialiser le mécanisme. En prime, la conception offre des fonctionnalités très silencieuses et fluides.

Ces volets de comptoir coupe-feu, destinés aux ouvertures allant jusqu'à 112 pieds carrés, sont compacts et d'apparence agréable tout en permettant une ouverture et une fermeture fréquentes avec une protection incendie optimale. Le volet du compteur FireStar® peut être facilement testé en cas de chute et réinitialisé en quelques secondes à tout moment ; aucun outil ni technicien de service n'est requis. Les volets coupe-feu FireStar® modèles 540 et 550 ont été testés et approuvés pour répondre aux exigences d'agences bien connues, telles que Underwriters Laboratories et Factory Mutual, et sont conformes à la norme NFPA 80.

Les objets BIM sont destinés à une référence générale et ne doivent pas être utilisés pour des informations exactes sur la construction. Veuillez contacter un revendeur Wayne Dalton lorsque les dimensions exactes sont requises.

Spécification
  • Key Product Features

    • Max Width: 16’
    • Max Height: 9’
    • Max Steel Gauge = 20
    • Galvanized (Model 540) or stainless (Model 550) steel
    • UL or FM Rated; conforms to NFPA Standard 80
    • Easily tested and reset
    • Non-tension release

    Slat Profile

    Sleek 2-piece guide assembly provides better aesthetic appeal and allows for easier installation.

Spécifications techniques
  • Réference unique.fire-rated-counter-shutters-firestar-model-540
  • Famille de produitsCommercial Doors
  • Groupe de produitsRolling Doors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-06-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes et volets coupe-feu
  • Classification IFCPorte
  • Code CSI MasterFormat 201408 33 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Coiling Counter Doors
  • Numéro OmniClass23-17 11 31 11 13
  • Titre OmniClassFire Rated Rolling Doors