Publier vos produits
Gyproc - Concealed Ceiling

Gyproc - Concealed Ceiling

Traduit par Google,

Planche Gyproc® Régulière 9mm.

La plaque de plâtre ordinaire conçue pour les plafonds en plâtre lisses. Pour qu'il puisse être installé rapidement et obtenir un beau travail de plafond, d'un bon rapport qualité prix.


Gyproc Regular Board 9 mm est recommandé pour une utilisation avec un plafond interne dissimulé où des niveaux d'incendie, structurels et acoustiques normaux sont spécifiés.

Spécifications techniques
  • Réference unique.Gyproc_Concealed-Ceiling
  • Famille de produitsGyproc
  • Groupe de produitsCeiling
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2024-02-06
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2400
  • Largeur (mm)1200
  • Profondeur (mm)9
En rapport
  • Matériel principalGypse
  • Conçu enThaïlande
  • Fabriqué enThaïlande
  • Poids net (Kg)14.69
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Plafond
  • Classification IFCPlafond

Disponibilité de la région

Asie