Publier vos produits
Gyproc - External Wall systems (STC 46) - Glasroc X board
Gyproc - External Wall systems (STC 46) - Glasroc X board

    Gyproc - External Wall systems (STC 46) - Glasroc X board

    Traduit par Google,

    Système de cloison sèche pour applications extérieures.

    GypWall Épaisseur totale 121 mm.

    - Cadre unique C74U76 @600 mm. Dos à dos

    - Côté externe 2x16mm. Carte Gyproc FireStop

    - Côté interne 12,5 mm. Plaque Gyproc Glasroc X

    - Isolation ISOVER 40K

    Liste de produits :

    Conseil

    - Plaque Gyproc Glasroc X 12,5 mm.

    Gyproc Glasroc X Board est un panneau renforcé avec un mat de verre sur les deux surfaces et fini avec un revêtement résistant aux UV, offrant des performances exceptionnelles pour les applications extérieures.

    - Plaque Gyproc FireStop 16mm.

    Les panneaux Gyproc FireStop de 16 mm sont constitués d'un composé de gypse mélangé à de la fibre de verre et de la micro-silice dans le noyau, délimités par du papier à face rose. Il est universellement utilisé dans les systèmes de cloisons murales Gyproc, les revêtements muraux et les systèmes de plafond pour offrir une protection incendie accrue. Fabriqués à partir de gypse naturel, les panneaux Gyproc FireStop sont fabriqués avec une technologie de pointe pour répondre aux normes internationales.

    Isolation

    - Isolation ISOVER 40 kg/m³

    Isolation en laine de verre Isover composée de fibre de verre de haute qualité ayant la propriété d'une excellente résistance à la chaleur et aux températures élevées en intérieur. Utilisé avec le système de cloisons sèches Gyproc pour augmenter l'efficacité de l'isolation thermique et de l'insonorisation entre les pièces intérieures.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Gyproc_External-Wall-Systems-STC46-glasroc-x-board
    • Famille de produitsGyproc
    • Groupe de produitsWall
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2024-03-07
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)121
    En rapport
    • Matériel principalGypse
    • Conçu enThaïlande
    • Fabriqué enThaïlande
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Divers
    • Classification IFCMur
    • Code Uniclass 2015Ss_25_10_30_35
    • Description de l'Uniclass 2015Gypsum board partition systems
    • Numéro OmniClass23-15 11 11 11 11
    • Titre OmniClassMetal Framed Gypsum Board Fixed Partitions

    Disponibilité de la région

    Asie