Publier vos produits
Gyproc - Wall Systems 1hr. Fire rated (STC 44) Wet area
Gyproc - Wall Systems 1hr. Fire rated (STC 44) Wet area

    Gyproc - Wall Systems 1hr. Fire rated (STC 44) Wet area

    Traduit par Google,

    Système de cloisons sèches dans les zones humides.

    GypWall Épaisseur totale 101 mm.

    - Cadre unique C74U76 @400 mm.

    - 12,5 mm. Planche Gyproc Glasroc H Océan

    - Isolation ISOVER 24K


    Liste de produits :

    Conseil

    - Plaque Gyproc Glasroc H Océan 12,5 mm.

    Gyproc Glasroc H avec surface en fibre de verre, le meilleur type résistant à l'humidité pour les systèmes de cloisons sèches dans les zones humides. Il offre des performances exceptionnelles en matière de carrelage. Non seulement il s’agit d’une plaque de plâtre qui résiste à une humidité élevée, mais sa surface peut également bien refléter l’eau.

    Isolation

    - Isolation ISOVER 24 kg/m³

    Isolation en laine de verre Isover composée de fibre de verre de haute qualité ayant la propriété d'une excellente résistance à la chaleur et aux températures élevées en intérieur. Utilisé avec le système de cloisons sèches Gyproc pour augmenter l'efficacité de l'isolation thermique et de l'insonorisation entre les pièces intérieures.


    Spécifications techniques
    • Réference unique.Gyproc_wall-systems-1hr-fire-rated-stc44-wet-area
    • Famille de produitsGyproc
    • Groupe de produitsWall
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2024-03-07
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)101
    En rapport
    • Matériel principalGypse
    • Matériel secondaireAcier galvanisé
    • Conçu enThaïlande
    • Fabriqué enThaïlande
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Divers
    • Classification IFCMur
    • Code Uniclass 2015Ss_25_10_30_35
    • Description de l'Uniclass 2015Gypsum board partition systems
    • Numéro OmniClass23-15 11 11 11 11
    • Titre OmniClassMetal Framed Gypsum Board Fixed Partitions

    Disponibilité de la région

    Asie