Publier vos produits
Gyproc - Wall Systems 2hr. Fire rated (STC 53) - DuraLine board
Gyproc - Wall Systems 2hr. Fire rated (STC 53) - DuraLine board

    Gyproc - Wall Systems 2hr. Fire rated (STC 53) - DuraLine board

    Traduit par Google,

    Cloison sèche avec système de résistance au feu.

    GypWall Épaisseur totale 103 mm.

    - Cadre simple C49U51 @600mm.

    -Couche intérieure 13mm. Carte Gyproc FireStop

    - Couche extérieure 13 mm. Plaque Gyproc DuraLine

    - Isolation ISOVER 40K

    Liste de produits :

    Conseil

    - Plaque Gyproc DuraLine 13 mm.

    Gyproc DuraLine est une plaque de plâtre très résistante aux chocs, augmentant la robustesse pour les zones à fort trafic, le revêtement intérieur sec des bâtiments où une surface plus durable est requise. Il peut être utilisé dans des applications telles que les écoles et les bâtiments de loisirs, les hôpitaux et autres bâtiments institutionnels, les zones de circulation publique des bâtiments commerciaux, les hôtels et les locaux industriels. Le noyau de gypse Gyproc DuraLine, incorporant de la fibre de verre et d'autres additifs de protection contre l'incendie, est enveloppé et fermement lié à des doublures en papier de couleur jaune moutarde résistantes.

    - Plaque Gyproc FireStop 13mm.

    Le panneau Gyproc FireStop de 13 mm est composé d'un composé de gypse mélangé à de la fibre de verre et de la micro-silice dans le noyau, délimité par du papier à face rose. Il est universellement utilisé dans les systèmes de cloisons murales Gyproc, les revêtements muraux et les systèmes de plafond pour offrir une protection incendie accrue. Fabriqués à partir de gypse naturel, les panneaux Gyproc FireStop sont fabriqués avec une technologie de pointe pour répondre aux normes internationales.

    Isolation

    - Isolation ISOVER 40 kg/m³

    Isolation en laine de verre Isover composée de fibre de verre de haute qualité ayant la propriété d'une excellente résistance à la chaleur et aux températures élevées en intérieur. Utilisé avec le système de cloisons sèches Gyproc pour augmenter l'efficacité de l'isolation thermique et de l'insonorisation entre les pièces intérieures.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Gyproc_wall-systems-2hr-fire-rated-STC53-duraline-board
    • Famille de produitsGyproc
    • Groupe de produitsWall
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2024-02-06
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)103
    En rapport
    • Matériel principalGypse
    • Matériel secondaireAcier galvanisé
    • Conçu enThaïlande
    • Fabriqué enThaïlande
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Divers
    • Classification IFCMur
    • Code Uniclass 2015Ss_25_10_30_35
    • Description de l'Uniclass 2015Gypsum board partition systems
    • Numéro OmniClass23-15 11 11 11 11
    • Titre OmniClassMetal Framed Gypsum Board Fixed Partitions

    Disponibilité de la région

    Asie