Publier vos produits
Gyproc - Wall Systems 2hr. Fire rated (STC 55) - Habito board
Gyproc - Wall Systems 2hr. Fire rated (STC 55) - Habito board
Gyproc - Wall Systems 2hr. Fire rated (STC 55) - Habito board

    Gyproc - Wall Systems 2hr. Fire rated (STC 55) - Habito board

    Traduit par Google,

    Cloison sèche avec système de résistance au feu.

    GypWall Épaisseur totale 102 mm.

    - Cadre simple C49U51 @600mm.

    -Couche intérieure 13mm. Carte Gyproc FireStop

    - Couche extérieure 12,5 mm. Planche Gyproc Habito

    - Isolation ISOVER 40K

    Liste de produits :

    Conseil

    - Planche Gyproc Habito 12,5mm.

    Les planches Gyproc Habito font partie d'une nouvelle génération de produits spécialement conçus pour vous permettre de styliser votre espace de vie de manière rapide et fonctionnelle. Gyproc Habito est conçu pour soutenir votre façon de vivre. Le secret de son efficacité réside dans sa technologie innovante de panneaux qui offre des performances considérablement améliorées par rapport aux plaques de plâtre standards. Gyproc Habito donne aux propriétaires la liberté de s'approprier les murs, en installant ou en retirant les fixations en fonction de leurs propres besoins.

    • 12 fois plus résistant que les plaques de plâtre normales
    • Supporte un poids jusqu'à 30 kg par point de vis * uniquement un poids statique sans mouvement ni force externe agissant
    • Objets faciles à accrocher au mur. Utilisez simplement une vis à bois n°10 avec un tournevis normal.
    • Robuste et durable
    • Il a une bonne valeur d'insonorisation.

    - Plaque Gyproc FireStop 13mm.

    Les panneaux Gyproc FireStop de 13 mm sont constitués d'un composé de gypse mélangé à de la fibre de verre et de la micro-silice dans le noyau, délimités par du papier à face rose. Il est universellement utilisé dans les systèmes de cloisons murales Gyproc, les revêtements muraux et les systèmes de plafond pour offrir une protection incendie accrue. Fabriqués à partir de gypse naturel, les panneaux Gyproc FireStop sont fabriqués avec une technologie de pointe pour répondre aux normes internationales.

    Isolation

    - Isolation ISOVER 40 kg/m³

    Isolation en laine de verre Isover composée de fibre de verre de haute qualité ayant la propriété d'une excellente résistance à la chaleur et aux températures élevées en intérieur. Utilisé avec le système de cloisons sèches Gyproc pour augmenter l'efficacité de l'isolation thermique et de l'insonorisation entre les pièces intérieures.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Gyproc_wall-systems-2hr-fire-rated-STC55-habito-board
    • Famille de produitsGyproc
    • Groupe de produitsWall
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2024-03-07
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)102
    En rapport
    • Matériel principalGypse
    • Matériel secondaireAcier galvanisé
    • Conçu enThaïlande
    • Fabriqué enThaïlande
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Divers
    • Classification IFCMur
    • Code Uniclass 2015Ss_25_10_30_35
    • Description de l'Uniclass 2015Gypsum board partition systems
    • Numéro OmniClass23-15 11 11 11 11
    • Titre OmniClassMetal Framed Gypsum Board Fixed Partitions

    Disponibilité de la région

    Asie