Publier vos produits
Chevron Flooring T&G - SM402
Chevron Flooring T&G - SM402
Chevron Flooring T&G - SM402
Chevron Flooring T&G - SM402

    Chevron Flooring T&G - SM402

    Traduit par Google,
    Plancher à chevrons en chêne d'ingénierie brossé et huilé UV
    Spécification
    • Density 670kgs/M3, Hardness 7100N Under Floor Heating
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SM402
    • Famille de produitsFlooring & Tiles
    • Groupe de produitsEngineered Wood Flooring
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2014-01-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)18
    • Largeur (mm)90
    • Profondeur (mm)600
    En rapport
    • Matériel principalChêne
    • Matériel secondaireBouleau
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)0.67
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Parquet
    • Code Uniclass 2015EF_30_20
    • Description de l'Uniclass 2015Floors
    • Code CSI MasterFormat 201409 64 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 11
    • Titre OmniClassWood Flooring