Publier vos produits
2200 Series Aluminum Mailboxes-Standard System
2200 Series Aluminum Mailboxes-Standard System
2200 Series Aluminum Mailboxes-Standard System
2200 Series Aluminum Mailboxes-Standard System
2200 Series Aluminum Mailboxes-Standard System
2200 Series Aluminum Mailboxes-Standard System

    2200 Series Aluminum Mailboxes-Standard System

    Traduit par Google,

    Les boîtes aux lettres en aluminium du système standard de la série Salsbury 2200 ont des portes en aluminium extrudé de 1/4 '' d'épaisseur avec une finition en aluminium à revêtement en poudre durable. Chaque porte comprend une serrure à came cylindrique à cinq (5) goupilles avec deux (2) clés. Les unités de boîte aux lettres en aluminium du système standard sont conçues pour empiler deux (2) unités de haut et se monter adjacentes l'une à l'autre ou entre des montants muraux. Toutes les unités ont les mêmes dimensions extérieures. Des systèmes de verrouillage alternatifs sont disponibles. Les compartiments de la boîte aux lettres ont des dos ouverts (les couvercles arrière à charnières verrouillables #2250 sont disponibles en option sur demande) et sont construits en acier de calibre 20. Les boîtes aux lettres en aluminium du système standard sont idéales pour une utilisation dans les collèges et les écoles, les centres postaux privés, les agences gouvernementales, les salles de courrier d'entreprise, les bases militaires, les postes de police et de nombreuses autres applications.

    Spécification
    • Aluminum standard system mailboxes for Private Access

      Ideal for colleges, schools, private postal centers, corporate mail centers, military bases, government agencies and many other applications

      Units are 23-1/4" W x 30" H x 15-1/2" D

      Available with 4 different door sizes: (#1) 3-1/2" W x 5-1/2" H, (#2) 5-1/2" W x 5-1/2" H, (#3) 10-3/4" W x 5-1/2" H, (#4) 10-3/4" W x 11-1/2" H

      Available in 6 different configurations: 30 door unit (#1 doors), 20 door unit (#2 doors), 18 door unit (16 - #2 doors and 2 - #3 doors),

      14 door unit (12 - #2 doors and 2 - #4 doors), 10 door unit (#3 doors), 6 door unit (2 - #3 doors and 4 - #4 doors)

      Compartments are constructed of 20 gauge steel

      Compartments have open backs

      Doors are made of 1/4" thick extruded aluminum

      Doors feature a powder coated aluminum finish

      Each door includes a 5 pin cylinder cam lock (with 2 keys)

      Designed to stack 2 high and mount adjacent to each other or between wall studs

      Salsbury Industries is an ISO 9001:2015 certified company and has excelled in the field of manufacturing since 1936

    Spécifications techniques
    • Réference unique.2200_Series_Aluminum_Mailboxes_Standard_System
    • Famille de produitsCommercial Mailboxes for Private Delivery
    • Groupe de produitsAluminum Style Mailboxes
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-07-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)30
    • Largeur (pouces)23.25
    • Profondeur (pouces)15.5
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Boîtes aux lettres
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_50
    • Description de l'Uniclass 2015Mail equipment
    • Code CSI MasterFormat 201410 55 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Mail Boxes
    • Numéro OmniClass23-19 15 11
    • Titre OmniClassMail Boxes
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS