Publier vos produits
30000E Series Designer Wood Gear Lockers
30000E Series Designer Wood Gear Lockers
30000E Series Designer Wood Gear Lockers
30000E Series Designer Wood Gear Lockers
30000E Series Designer Wood Gear Lockers
30000E Series Designer Wood Gear Lockers

    30000E Series Designer Wood Gear Lockers

    Traduit par Google,
    Les casiers en bois design Salsbury série 30000 sont idéaux pour sécuriser l'équipement, les uniformes, les vêtements ou bien d'autres objets. Ces casiers en bois design sont à accès libre (voir les spécifications page 66) et disposent d'une porte avant ventilée de 60 cm de large x 150 cm de haut x 1,9 cm de profondeur, s'ouvrant de gauche à droite grâce à quatre (4) charnières dissimulées robustes. Les portes sont équipées d'une poignée relevable et d'un moraillon encastré, ainsi que de serrures à combinaison réinitialisables (finition noire ou argentée) ou électroniques (finition noire ou argentée).
    Spécification
    • Constructed of industrial grade particleboard and covered with durable high pressure laminate Ideal for sports facilities, schools, locker rooms, police and fire stations or wherever a professional environment is needed Available in a gray, blue, black, maple, cherry or mahogany finish and include a black name / number plate Units are 2 feet wide, 6 feet high (add 4" for base) and 18" or 24" deep Units feature 2 double prong coat hooks, a coat road and a 14" high foot locker with a hinged lid, a ventilated front panel and padlock hasp 14" high foot locker provides comfortable seating and secure equipment storage Units also feature an upper shelf with an 11" wide x 12" high top compartment The top compartment features a 12" wide x 3/4" deep door with heavy duty concealed hinges and a lift up handle and recessed hasp, resettable combination lock (black or silver finish), or electronic lock (black or silver finish) Salsbury Industries is an ISO 9001: 2015 certified company and has excelled in the field of manufacturing since 1936
    Spécifications techniques
    • Réference unique.30000E_Series_Designer_Wood_Gear_Lockers
    • Famille de produitsWood Lockers
    • Groupe de produitsDesigner Gear Wood Lockers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-05-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)76
    • Largeur (pouces)24
    En rapport
    • Matériel principalMDF
    • Matériel secondaireLaminé
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage