Publier vos produits
30000E Series Designer Wood Open Access Lockers
30000E Series Designer Wood Open Access Lockers
30000E Series Designer Wood Open Access Lockers
30000E Series Designer Wood Open Access Lockers
30000E Series Designer Wood Open Access Lockers
30000E Series Designer Wood Open Access Lockers

    30000E Series Designer Wood Open Access Lockers

    Traduit par Google,
    Fabriqués en bois de qualité industrielle et recouverts d'un stratifié haute pression durable, les casiers design en bois à accès libre de la série Salsbury 30000 offrent un grand espace pour les vêtements, les uniformes et bien d'autres objets. Disponibles en profondeurs de 45 et 61 cm, ces casiers design en bois à accès libre mesurent 60 cm de large et 180 cm de haut (ajouter 10 cm pour la base noire) et sont disponibles en finitions gris, bleu, noir, érable, cerisier ou acajou. Des capots inclinés et des panneaux latéraux assortis en option se fixent facilement aux casiers design à accès libre et apportent une touche finale aux côtés d'un casier individuel ou d'une rangée de casiers. Les casiers design à accès libre sont dotés d'une étagère supérieure avec un compartiment supérieur de 28 cm de large x 30 cm de haut. Le compartiment supérieur comprend une porte de 29 cm de large x 29 cm de haut x 19 cm de profondeur, dotée de charnières dissimulées robustes. La porte est également équipée d'une poignée relevable et d'un moraillon encastré, ainsi que de serrures à combinaison réinitialisables (finition noire ou argentée) ou électroniques (finition noire ou argentée). Une plaque nominative noire (gravure personnalisée n° 30060 disponible en option sur demande) est également disponible. Les casiers design à accès libre comprennent également deux (2) patères à double griffe, une tringle à vêtements et un casier à pieds de 35 cm de haut. Ce casier à pieds spacieux est doté d'un couvercle à charnière, d'un panneau avant ventilé et d'un moraillon à cadenas. Il offre une assise confortable et un rangement sécurisé pour le matériel. Des cadenas à combinaison et des cadenas à clé sont disponibles en option sur demande pour le casier à pieds.
    Spécification
    • Constructed of industrial grade particleboard and covered with durable high pressure laminate Ideal for sports facilities, schools, locker rooms, police and fire stations or wherever a professional environment is needed Available in a gray, blue, black, maple, cherry or mahogany finish and include a black name / number plate Units are 2 feet wide, 6 feet high (add 4" for base) and 18" or 24" deep Units feature 2 double prong coat hooks, a coat road and a 14" high foot locker with a hinged lid, a ventilated front panel and padlock hasp 14" high foot locker provides comfortable seating and secure equipment storage Units also feature an upper shelf with an 11" wide x 12" high top compartment The top compartment features a 12" wide x 3/4" deep door with heavy duty concealed hinges and a lift up handle and recessed hasp, resettable combination lock (black or silver finish), or electronic lock (black or silver finish) Salsbury Industries is an ISO 9001: 2015 certified company and has excelled in the field of manufacturing since 1936
    Spécifications techniques
    • Réference unique.30000E_Series_Designer_Wood_Open_Access_Lockers
    • Famille de produitsWood Lockers
    • Groupe de produitsDesigner Open Access Wood Lockers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-05-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)76
    • Largeur (pouces)24
    En rapport
    • Matériel principalMDF
    • Matériel secondaireLaminé
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage