Construits en panneaux de particules de qualité industrielle et recouverts de stratifié haute pression durable, les casiers en bois design à un niveau de 12" de large de la série 31000 de Salsbury sont idéaux pour les environnements où un environnement professionnel est souhaité. Les casiers en bois design à un niveau de 12" de large présentent un gris, bleu, noir , érable, cerisier ou acajou et sont disponibles en profondeurs de 15", 18" et 21". Les casiers en bois design à un niveau de 12" de large sont disponibles en hauteurs de cinq (5) pieds et six (6) pieds et comprennent une base noire de 4" de haut (ajoutez 4" pour la base). Capots inclinés et panneaux latéraux laminés assortis en option facilement attachez-vous aux casiers design à un niveau et donnez un aspect fini à un casier individuel ou à une rangée de casiers. Toutes les portes de casier mesurent 12 "L x 3/4" P et comprennent une plaque de nom / numéro noire (la gravure personnalisée # 33360 est disponible en tant que une option sur demande) Toutes les portes de casier comprennent également des charnières dissimulées robustes et une poignée de levage et un moraillon encastré pour plus de sécurité - serrures intégrées (#33310 pour combinaison et #33315 pour clé), cadenas (#33320 pour combinaison et #33325 pour la clé), les serrures électroniques (#33390) et les serrures à combinaison réinitialisables (#33395) sont disponibles en option sur demande. Les casiers design à un seul niveau sont disponibles uniquement en tant qu'unités entièrement assemblées. Trois (3) casiers design à un niveau sont également disponibles en tant qu'unités entièrement assemblées uniquement et nécessitent ire assemblage mineur.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |