Publier vos produits
3300 Series Outdoor Parcel Lockers
3300 Series Outdoor Parcel Lockers
3300 Series Outdoor Parcel Lockers
3300 Series Outdoor Parcel Lockers
3300 Series Outdoor Parcel Lockers
3300 Series Outdoor Parcel Lockers

    3300 Series Outdoor Parcel Lockers

    Traduit par Google,

    Fabriqués en aluminium robuste et en acier inoxydable, les casiers à colis extérieurs (OPL) approuvés par l'USPS de la série Salsbury 3300 sont accessibles par l'avant par une ou deux (2) portes principales à ouverture facile. Les unités durables et résistantes à la corrosion présentent une finition enduite de poudre disponible en six (6) couleurs contemporaines. Chaque OPL comprend un ou plusieurs casiers à colis entièrement intégrés et un socle correspondant. Chaque porte en aluminium prénumérotée comprend une serrure à came à cylindre à cinq (5) goupilles robuste avec un pare-poussière/pluie et trois (3) clés. Un compartiment supplémentaire dans chaque CBU est étiqueté "Courrier sortant" et comprend un rabat de protection contre les intempéries et une fente à courrier de 11-3/4" L x 3/4" H. Une option attrayante pour les installations OPL nouvelles et existantes sont les CBU et OPL décoratifs Regency® de la série Salsbury 3300R approuvés par l'USPS.

    Spécification
    • Outdoor Parcel Lockers (OPL's) are U.S.P.S. Approved

      Ideal for commercial and residential developments

      Includes matching pedestal

      Constructed of heavy duty aluminum and stainless steel hardware

      Feature a durable powder coated finish available in sandstone, bronze, black and gray (for replacement units only)

      Includes 2 or 4 front loading 12'' W x 19-3/4'' H x 15'' D compartments

      Fit with a 2 key security system that allow tenants a convenient way to receive packages on site

      Salsbury Industries is an ISO 9001:2015 certified company and has excelled in the field of manufacturing since 1936

    Spécifications techniques
    • Réference unique.3300_Series_Outdoor_Parcel_Lockers
    • Famille de produitsCommercial Mailboxes for USPS Delivery
    • Groupe de produitsOutdoor Parcel Lockers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-03-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)62
    • Profondeur (pouces)18
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Boîtes aux lettres
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_50
    • Description de l'Uniclass 2015Mail equipment
    • Code CSI MasterFormat 201410 55 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Mail Boxes
    • Numéro OmniClass23-19 15 11
    • Titre OmniClassMail Boxes
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS