Publier vos produits
3300R Series Regency Outdoor Parcel Locker
3300R Series Regency Outdoor Parcel Locker
3300R Series Regency Outdoor Parcel Locker
3300R Series Regency Outdoor Parcel Locker
3300R Series Regency Outdoor Parcel Locker

    3300R Series Regency Outdoor Parcel Locker

    Traduit par Google,

    Fabriqués en aluminium robuste et en acier inoxydable, les casiers à colis extérieurs décoratifs Regency® approuvés par l'USPS de la série 3300R de Salsbury sont disponibles dans un ensemble complet facile à commander qui comprend un OPL de la série 3300 de Salsbury et un piédestal assorti, un dessus décoratif attrayant et un couverture décorative élégante de piédestal. Les dessus décoratifs et les couvercles de piédestal approuvés par l'USPS sont fabriqués en aluminium moulé sous pression et peuvent être commandés séparément.

    Spécification
    • Outdoor Parcel Lockers (OPL's) are U.S.P.S. Approved

      Ideal for commercial and residential developments

      Regency decorative OPL package includes a 3300 series OPL and pedestal, a decorative OPL top and a decorative OPL pedestal cover

      Constructed of heavy duty aluminum and stainless steel hardware

      Decorative tops and decorative pedestal covers are made of die-cast aluminum

      Feature a durable powder coated finish available in sandstone, bronze, black and gray (for replacement units only)

      Includes 4 front loading 12'' W x 19-3/4'' H x 15'' D compartments

      Include a carrier access door for U.S.P.S. installed master lock

      Fit with a 2 key security system that allow tenants a convenient way to receive packages on site

      Minor assembly is required

      Salsbury Industries is an ISO 9001:2015 certified company and has excelled in the field of manufacturing since 1936

    Spécifications techniques
    • Réference unique.3300R_Series_Regency_Outdoor_Parcel_Locker
    • Famille de produitsCommercial Mailboxes for USPS Delivery
    • Groupe de produitsOutdoor Parcel Lockers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-03-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)71.75
    • Largeur (pouces)31
    • Profondeur (pouces)18.5
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Boîtes aux lettres
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_50
    • Description de l'Uniclass 2015Mail equipment
    • Code CSI MasterFormat 201410 55 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Mail Boxes
    • Numéro OmniClass23-19 15 11
    • Titre OmniClassMail Boxes
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS