Fabriquées entièrement en aluminium, les boîtes aux lettres verticales approuvées par l'USPS de la série Salsbury 3500 sont disponibles dans des unités montées en surface et encastrées. Les boîtes aux lettres sont dotées de portes en aluminium extrudé de 5-1/2'' L x 16-1/4'' H et d'un revêtement en poudre durable disponible en trois (3) couleurs contemporaines. Chaque porte de boîte aux lettres comprend une serrure à came cylindrique à cinq (5) goupilles avec deux (2) clés et une indentation de 2-1/2'' L x 5/8'' H pour accueillir une étiquette (incluse) pour identifier le nom du locataire et /ou numéro de boîte. Des systèmes d'identification personnalisés sont disponibles en option sur demande. Les boîtes aux lettres sont disponibles en unités de trois (3) à sept (7) compartiments. Chaque compartiment mesure 6-3/4'' de profondeur. Les boîtes aux lettres verticales sont idéales pour les appartements, les condominiums, les immeubles commerciaux et de nombreuses autres applications.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |