Publier vos produits
3500 Series Surface Mounted 4B+ Vertical Mailboxes

3500 Series Surface Mounted 4B+ Vertical Mailboxes

Traduit par Google,

Fabriquées entièrement en aluminium, les boîtes aux lettres verticales approuvées par l'USPS de la série Salsbury 3500 sont disponibles dans des unités montées en surface et encastrées. Les boîtes aux lettres sont dotées de portes en aluminium extrudé de 5-1/2'' L x 16-1/4'' H et d'un revêtement en poudre durable disponible en trois (3) couleurs contemporaines. Chaque porte de boîte aux lettres comprend une serrure à came cylindrique à cinq (5) goupilles avec deux (2) clés et une indentation de 2-1/2'' L x 5/8'' H pour accueillir une étiquette (incluse) pour identifier le nom du locataire et /ou numéro de boîte. Des systèmes d'identification personnalisés sont disponibles en option sur demande. Les boîtes aux lettres sont disponibles en unités de trois (3) à sept (7) compartiments. Chaque compartiment mesure 6-3/4'' de profondeur. Les boîtes aux lettres verticales sont idéales pour les appartements, les condominiums, les immeubles commerciaux et de nombreuses autres applications.

Spécification
  • 4B+ Vertical mailboxes are U.S.P.S. approved for replacement and/or retrofit installations. For new construction, see Salsbury Industries' Cluster Box Units and 4C Horizontal Mailboxes.

    Manufactured by Salsbury Industries to USPS-STD-4B+ Specifications

    Ideal for apartments, condominiums and commercial buildings

    Made entirely of aluminum

    Feature a durable powder coated finish available in aluminum, bronze and sandstone

    Mount directly to a wall and are secured with mounting hardware (not included)

    Individual compartment size is 5-1/2" W x 16-1/4" H x 6-3/4" D

    Doors and trim are striated to resist scratching

    Doors include a 5 pin cylinder cam lock (with 2 keys)

    Mailboxes are available with 3 to 7 compartments

    Salsbury Industries is an ISO 9001:2015 certified company and has excelled in the field of manufacturing since 1936

Spécifications techniques
  • Réference unique.3500_Series_Surface_Mounted_4B_Vertical_Mailboxes
  • Famille de produitsCommercial Mailboxes for USPS Delivery
  • Groupe de produits4B+ Vertical Mailboxes
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-06-15
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)19
  • Profondeur (pouces)7.5
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Boîtes aux lettres
  • Code Uniclass 2015Pr_40_70_50
  • Description de l'Uniclass 2015Mail equipment
  • Code CSI MasterFormat 201410 55 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Mail Boxes
  • Numéro OmniClass23-19 15 11
  • Titre OmniClassMail Boxes
  • Code CSI UniFormat IIE20
  • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS