Publier vos produits
4350 Series Mail Chest
4350 Series Mail Chest
4350 Series Mail Chest
4350 Series Mail Chest
4350 Series Mail Chest
4350 Series Mail Chest
4350 Series Mail Chest

    4350 Series Mail Chest

    Traduit par Google,

    Fabriqués entièrement en aluminium, les coffres à courrier de la série 4300 approuvés par l'USPS de Salsbury sont dotés d'une porte de verrouillage d'accès avant et arrière. Le courrier est déposé par un panneau d'accès non verrouillable à l'avant. Chaque unité comprend un plateau de courrier sortant, une serrure avec deux (2) clés sur chaque porte (clé identique) et un drapeau de signalisation rouge réglable. Les unités sont disponibles dans une finition durable enduite de poudre noire, verte, argentée ou blanche. Les coffres à courrier peuvent être montés sur les socles en aluminium optionnels montés sur boulons (#4365) ou encastrés dans le sol (#4385) ou sur une base de votre choix. Les coffres à courrier peuvent également être montés dans des colonnes, de la maçonnerie ou des murs. Des loquets à pouce non verrouillables (#4388) sont disponibles en option sur demande. Les coffres à courrier sont approuvés pour la livraison de courrier USPS en bordure de rue. Serrure postale principale non requise.

    Spécification
    • Mail chests are U.S.P.S. Approved - master postal lock not required

      Manufactured by Salsbury Industries to USPS-STD-7B Specifications

      Ideal for colleges, schools, homes, office buildings, military bases and many other applications

      Made entirely of aluminum

      Feature a durable powder coated finish available in black, green, silver and white

      Includes an adjustable red signal flag

      Front and rear access locking door with 2 keys for each door (keyed alike)

      Mail is deposited through a non-locking access panel on the front and includes an outgoing mail tray

      Salsbury Industries is an ISO 9001:2015 certified company and has excelled in the field of manufacturing since 1936

      Options

      Bolt mounted or in-ground mounted standard pedestal

      Multiple mail chests can be mounted on the standard pedestal using spreaders

      Custom engraved placards

      Custom vinyl numbers / letters

      Non-locking thumb latches

      Replacement locks

      Replacement red signal flag

    Spécifications techniques
    • Réference unique.4350_Series_Mail_Chest
    • Famille de produitsPrivate Commercial Mailboxes
    • Groupe de produitsFree-Standing Mailboxes
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-03-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)17.25
    • Largeur (pouces)14.38
    • Profondeur (pouces)23
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)30
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Boîtes aux lettres
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_50
    • Description de l'Uniclass 2015Mail equipment
    • Code CSI MasterFormat 201410 55 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Mail Boxes
    • Numéro OmniClass23-19 15 11
    • Titre OmniClassMail Boxes
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS