Publier vos produits
4375 Series Mail Package Drop
4375 Series Mail Package Drop
4375 Series Mail Package Drop
4375 Series Mail Package Drop
4375 Series Mail Package Drop
4375 Series Mail Package Drop
4375 Series Mail Package Drop

    4375 Series Mail Package Drop

    Traduit par Google,

    Fabriqués entièrement en aluminium, les colis de courrier de la série 4300 approuvés par l'USPS Salsbury disposent d'une porte de verrouillage d'accès avant et arrière. Le courrier est déposé par un panneau d'accès non verrouillable à l'avant. Chaque unité comprend un plateau de courrier sortant, une serrure avec deux (2) clés sur chaque porte (clé identique) et un drapeau de signalisation rouge réglable. Les unités sont disponibles dans une finition durable enduite de poudre noire, verte, argentée ou blanche. Les chutes de colis de courrier peuvent être montées sur les socles en aluminium optionnels montés sur boulons (#4395) ou encastrés dans le sol (#4385) ou sur une base de votre choix. Des verrous à pouce non verrouillables (#4388) sont disponibles en option sur demande. Les livraisons de colis de courrier sont approuvées pour la livraison de courrier en bordure de rue USPS. Serrure postale principale non requise.

    Spécification
    • Features

      Mail package drops are U.S.P.S. Approved - master postal lock not required

      Manufactured by Salsbury Industries to USPS-STD-7B Specifications

      Ideal for homes, colleges, schools, apartments, condominiums, office buildings, corporate mail centers, military bases and many other applications

      Made entirely of aluminum

      Feature a durable powder coated finish available in black, green, silver and white

      Includes an adjustable red signal flag

      Front and rear access locking door with 2 keys for each door (keyed alike)

      Mail is deposited through a non-locking access panel on the front and includes an outgoing mail tray

      Salsbury Industries is an ISO 9001:2015 certified company and has excelled in the field of manufacturing since 1936

      Options

      Bolt mounted or in-ground mounted standard pedestal

      Custom engraved placards

      Custom vinyl numbers / letters

      Non-locking thumb latches

      Replacement locks

      Replacement red signal flag

    Spécifications techniques
    • Réference unique.4375_Series_Mail_Package_Drop
    • Famille de produitsPrivate Commercial Mailboxes
    • Groupe de produitsFree-Standing Mailboxes
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-03-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)36
    • Largeur (pouces)14.38
    • Profondeur (pouces)23
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Boîtes aux lettres
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_50
    • Description de l'Uniclass 2015Mail equipment
    • Code CSI MasterFormat 201410 55 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Mail Boxes
    • Numéro OmniClass23-19 15 11
    • Titre OmniClassMail Boxes
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS