Publier vos produits
4975 Series Courier Box - Private Access Mailbox
4975 Series Courier Box - Private Access Mailbox
4975 Series Courier Box - Private Access Mailbox
4975 Series Courier Box - Private Access Mailbox

    4975 Series Courier Box - Private Access Mailbox

    Traduit par Google,

    Fabriquées en acier de calibre 14, les boîtes de messagerie Salsbury offrent un moyen pratique de déposer et de collecter le courrier, les documents, les petits colis et autres articles. Les boîtes de courrier présentent une finition enduite de poudre durable disponible en trois (3) couleurs contemporaines (ou apprêt). Chaque porte d'accès utilisateur de la boîte de messagerie est équipée d'un mécanisme de verrouillage à trois (3) points avec trois (3) clés pour protéger son contenu. Les boîtes de messagerie peuvent résister à des conditions météorologiques extrêmes et conviennent lorsqu'un environnement sécurisé est requis. Les boîtes de messagerie sont idéales pour les collèges et les écoles, les bases militaires, les bâtiments commerciaux, les bibliothèques, les agences gouvernementales, les entreprises et de nombreuses autres applications.

    Spécification
    • Features

      Courier boxes for Private Access

      Ideal for colleges, schools, apartments, condominiums, office buildings, corporate mail centers, military bases and many other applications

      Made of 14 gauge steel

      Feature a durable powder coated finish available in blue, gray, white and primer

      Equipped with a 3 point locking mechanism (with 3 keys)

      Salsbury Industries is an ISO 9001:2015 certified company and has excelled in the field of manufacturing since 1936

    Spécifications techniques
    • Réference unique.4975_Series_Courier_Box_Private_Access_Mailbox
    • Famille de produitsPrivate Commercial Mailboxes
    • Groupe de produitsFree-Standing Mailboxes
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-06-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)49
    • Largeur (pouces)20
    • Profondeur (pouces)26
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Boîtes aux lettres
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_50
    • Description de l'Uniclass 2015Mail equipment
    • Code CSI MasterFormat 201410 55 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Mail Boxes
    • Numéro OmniClass23-19 15 11
    • Titre OmniClassMail Boxes
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS