Construits en acier de calibre 16, les casiers standard de 15" de large de la série 53000 de Salsbury offrent amplement d'espace pour les besoins de stockage personnels. Les casiers standard à trois niveaux de 15" de large sont disponibles dans une finition enduite de poudre grise, beige ou bleue et en tant qu'unités non assemblées ou assemblées. Un casier large mesure 15" de large et trois (3) casiers larges mesurent 45" de large. Ces casiers spacieux mesurent six (6) pieds de haut (ajoutez 6'' pour les pattes) et sont disponibles en profondeurs de 15" et 18". Les casiers standard à trois niveaux de 15" de large comprennent trois (3) crochets muraux. Des capots inclinés, des panneaux d'extrémité finis, des bases d'extrémité, des bases avant, des étagères de compartiment, des charges et des casiers sans pieds sont disponibles en option sur demande.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |